この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH HDP20 リセプタクル保護キャップは、18 極および 24 極のHDP20 リセプタクル用の 2 種類のシェルサイズをご用意しています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ, はい

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  キャップ, ダスト キャップ

構成の特徴

  • 極数  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA GF

  • ケーブル出口角度  180°

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  あり, なし

寸法

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲  0 – 22 mm [ 0 – .866 in ]

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  プラグ, リセプタクル

  • 使用温度 (最大) (°C) 125, 134

  • 使用温度 (最大) (°F) 257, 273

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125, -40 – 134

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 273, -67 – 257

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP6K9K, 未試験

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  1

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H396-RC8382

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。