この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー ハウジングには、工具不要で取り付けられる設計と一時パネル保持ラッチを特徴としています。

概要

  • ハイブリッド ピン配列、サイズ 16 端子およびサイズ 12 端子
  • レバー スライド嵌合機構
  • キーイング オプション
  • プラグとキャップに同じワイヤ カバー
  • さまざまなパネルの厚さに対応する取り付けクリップ
  • ドロップアンドスライド型取り付けクリップ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  キャップ, プラグ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  28

  • 列数  4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 550

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  90°

  • 一次製品色  茶, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B

端子の特徴

  • 端子サイズ  サイズ 12, サイズ 16

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.5, 2.4

  • 嵌合ピンの直径 (in) .062, .095

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13, 25

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • ストレイン リリーフ  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF20

  • ピッチ  5.3 mm [ .209 in ]

寸法

  • 製品幅 (mm) 46.2, 48.4

  • 製品幅 (in) 1.82, 1.9

  • コネクタの高さ (mm) 54.4, 72.7

  • コネクタの高さ (in) 2.14, 2.86

  • 列間スペーシング (mm) 4.7, 11.7

  • 列間スペーシング (in) .185, .46

  • 製品長さ (mm) 111.2, 116.5

  • 製品長さ (in) 4.38, 4.58

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

  • パッケージ数量  10

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-H991-CH8172

関連資料

AMPSEAL 16、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。