製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
急峻な雷残留電圧 – 1/20µs @ 10kA (kV)
134.5, 101.2, 116.7, 74.6, 64.6, 29.8, 3.4, 89.3, 23.9, 44.9, 154, 35.7, 111.9, 79.3, 123.6, 37.5
-
インパルス電圧 1.2/50µs (正) (kV)
190, 106, 204, 228, 250
-
放電電流 (公称) (kA)
10
-
残留電圧 (公称電流) (kV)
31.4, 78.5, 89, 102.6, 59, 65.6, 69.7, 39.5, 34.2, 21, 98.4, 135.4, 108.7, 26.2, 118.3, 3.3
-
短絡電流 (kA)
40
-
連続動作電圧 (Uc) (kV)
31, 8, 6, 33, 18, 30, 9.6, 10.4, 24, 41, 20, 12, 36, 1, 27
-
Qrs (C)
.5
-
定格電圧 (Ur) (kV)
13, 10, 12, 15, 39, 45, 30, 36.3, 8, 22.5, 29.9, 25, 1.3, 51, 37.5, 41.5, 34
製品のタイプの特徴
-
かさのプロファイル
代替
-
コア タイプ
ケージ
-
指定クラス
DH
寸法
-
かさの内径 (mm)
107, 104
-
かさの内径 (in)
4.21, 4.09
-
製品重量 (kg)
5, 1.8, 3.25, 4, 4.5
-
かさの外径 (mm)
137, 123
-
かさの外径 (in)
4.84, 5.39
-
製品高さ (mm)
183, 423, 316, 383, 343
-
沿面距離 (mm)
1125, 380, 1279, 970, 830
-
沿面距離 (in)
664, 14.96, 44.291, 50.354, 380, 32.68, 38.189
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12
-
カンチレバー強度 - SSL (kN)
350
使用条件
-
電源周波数耐電圧 (ウェット) (kV)
122, 110, 93, 98, 47
業界スタンダード
-
BIL 定格 (kV)
106, 250, 228, 190, 204
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠