スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
湿度センサ
湿度センサのコンポーネント
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
HTU20D(F) は、温度出力付きのデジタル相対湿度センサ (RH センサ) です。 設置面積が 3 × 3 × 0.9 mm と小さく、リフローはんだ付け可能な DFN (Dual Flat No leads) パッケージに埋め込まれたこの製品は、サイズとインテリジェンスの新たな基準を打ち立てます。このセンサは、キャリブレーション済みの線形化された I²C フォーマット デジタル信号を出力します。HTU20D(F) デジタル湿度センサは、高い信頼性と正確な測定が求められる OEM 用途に特化して設計された、プラグ アンド プレイ対応の湿度/温度トランスデューサです。湿度・温度デジタル出力モジュールにより、マイクロコントローラとの直接接続を実現しています。これら低出力センサは、大量のセンサが必要かつコスト重視で、さらに空間上の制約が厳しい用途向けに設計されています。センサはすべて、キャリブレーション・試験を実施済みです。センサにはロット識別子が印字されており、コマンドによって読み出し可能な電子識別コードがチップに保存されています。低バッテリー状態の検知が可能で、チェックサムによって通信の信頼性向上を実現します。デジタル湿度センサの測定精度は、コマンドで変更できます (相対湿度: 8 ~ 12 ビット、温度: 12 ~ 14 ビット)。センサの改良と小型化によって性能対価格比が向上したほか、あらゆるデバイスで最先端の省エネ動作モードを利用できるようになりました。
効率を増やして、HTU21 湿度温度センサがどのように一定の条件を維持して冷蔵庫などのアプライアンスの無駄を低減するかをご覧ください。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。