高精度センサ:湿度を的確に検知
独自の容量性セルに基づく当社の温度・相対センサは、湿度測定が必要とされる大量生産用途向けに設計されています。
製品の特長:
TE の湿度センサのポートフォリオが備える各種機能
- 湿度範囲 (0 ~ 100%) および温度範囲 (-40°C ~ +125°C) を通じた厳格な線形応答曲線
- 校正勾配とオフセット機能を組み合わせた特殊ポリマ
- 業界をリードする応答時間 (T63% に達する時間 2 秒)
- 結露後でも応答時間は T63% に達するまで 5 秒、全体的なシステム性能においてクラス最高
- オプションのフィルタ メンブレンは過酷な環境に対応する設計
- 特殊ダイ構造およびフィルタ オプション付き IP67 定格防水機能
- 高湿度への露出や凝結が発生した後でも変わらぬ性能
±2%
通常精度
2 秒
応答時間、結露後は 5 秒
IP67
フィルタによる侵入保護