この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HTU21P(F) は、OEM 用途向けのデジタル湿度温度センサです。 設置面積が 3 × 3 × 0.9 mm で、リフローはんだ付け可能な DFN (Dual Flat No leads) パッケージに埋め込まれたこの製品は、サイズとインテリジェンスの新たな基準を打ち立てます。 このセンサは、キャリブレーション済みの線形化された信号を、アナログのパルス幅変調 (PWM) 形式で出力します。HTU21P(F) 湿度センサは、プラグ アンド プレイに対応した湿度温度専用のトランスデューサで、高信頼性・高精度の測定が必要な OEM 用途に適しています。これら低出力センサは、大量のセンサが必要かつコスト重視で、さらに空間上の制約が厳しい用途向けに設計されています。PWM 信号の基本周波数は 120 Hz で、データ信号は SDA ラインで提供されます。SCL をハイ/ローにすることで、湿度/温度を切り替えできます。測定頻度は 1 秒につき 2 回です。PWM 信号にロー パス フィルタを追加することで、アナログのレシオメトリック インタフェース用に変換できます。 

特長

  • DFN タイプのパッケージ 
  • 相対湿度と温度のアナログ出力、PWM インタフェース
  • 完全にキャリブレーション済み 
  • 鉛フリー センサ、リフローはんだ付け可能 
  • 低消費電力 
  • 高速な応答時間  
  • 標準状態においてキャリブレーション不要な完全な互換性
  • 長期間の飽和フェーズの後、瞬間的に脱飽和
  • 鉛フリーやリフロー プロセスを含む自動アセンブリ プロセスに対応
  • 厳格なトレーサビリティー要件に準拠した個別マーキング

適用事例

  • 自動車: 曇り止め、HVAC
  • 家電製品
  • 医療
  • プリンタ
  • 加湿器
  1. HTU21 湿度/温度センサ (英語)

効率を増やして、HTU21 湿度温度センサがどのように一定の条件を維持して冷蔵庫などのアプライアンスの無駄を低減するかをご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  RHT

  • インタフェース信号のタイプ  アナログ

電気的特性

  • 供給電圧 (ピーク) (V) 3.8

  • 電流消費 (mA) .014

使用条件

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-HSC0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ