製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造, 二重構造
ボディの特徴
-
一次製品の材料
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
寸法
-
製品長さ
13 mm [ .512 in ]
-
復元時の内径 (最大) (mm)
2.26, 2.84, 4.52
-
復元時の内径 (最大) (in)
.088, .111, .112, .177
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
2.4, 3.1, 6.4
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.094, .122, .251
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
4.52 – 6.4, 2.26 – 2.4, 2.84 – 3.1
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.112 – .122, .088 – .094, .111 – .122, .177 – .251