この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, 油圧油, 潤滑油

  • 一次製品色  グレー, クリア, 白, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒

  • 収縮率  3:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .12, .15, .2, .25

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .005, .006, .008, .01

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .45, .55, .64, .65, .75, .85, 1, 1.15

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .018, .022, .026, .03, .033, .039, .045

  • 製品長さ (mm) 10, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 55, 60, 74, 75, 85

  • 製品長さ (in) .394, .787, .984, 1.102, 1.181, 1.26, 1.378, 1.575, 1.969, 2.165, 2.362, 2.913, 2.953, 3.346

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • 復元時の内径 (最大) (in) .02, .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.5, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 39

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .059, .118, .236, .354, .472, .709, .945, 1.535

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3 – 9, 8 – 24, 1 – 3, .5 – 1.5, 2 – 6, 6 – 18, 13 – 39, 4 – 12

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .315 – .945, .079 – .236, .039 – .118, .157 – .472, .02 – .059, .118 – .354, .236 – .709, .512 – 1.535

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 80

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 135

  • 復元温度 (°C) 120

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  EMEA, USA, アジア

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スプール, ピース, フラット スプール, ミニ スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-CGPT2

関連資料

データ シート/カタログ ページ