この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • 壁面のタイプ  二重構造

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  標準的な自動車用液体, 水

  • 一次製品色  クリア, 黒

  • 収縮率  4:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.42, 1.15, 2.14, 2.2, 1.78

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .087, .045, .056, .084, .07, .071

  • 製品長さ (mm) 65, 30, 50, 1220, 70, 40

  • 製品長さ (in) 1.575, 1.181, 48.031, 2.56, 1.182, 1.97, 2.76

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 2.41, 1.78

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 4.5, 1.65, 2.4, 1.27

  • 復元時の内径 (最大) (in) .094, .065, .177, .05

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 5.7, 10.8, 7.5, 17.5

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .295, .224, .689, .425

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.65 – 7.5, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.5 – 17.5

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .05 – .224, .177 – .689, .065 – .295, .094 – .425

使用条件

  • 抵抗特性  スプラッシュ保護, 湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 110

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性, 難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125

  • 復元温度 (°C) 135

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

実装の特徴

  • 実装方法  Box, ピース, バッグおよびボックス, スティック

動作/用途

  • 機械抵抗  流体, 摩耗

製品在庫状況

  • 該当地域  アジア, EMEA

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-DSPL

関連資料

データ シート/カタログ ページ