製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
流体のタイプ
不凍液, 無鉛ガソリン, ディーゼル燃料, パワー ステアリング液, (ATF) オートマチック トランスミッション液, モータ オイル, ブレーキ液
-
一次製品色
黒
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン, 架橋ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル, 非常にフレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差)
.1 mm [ .004 in ]
-
復元時の肉厚 (公称)
.51 mm [ .02 in ]
-
製品長さ (mm)
110, 205
-
製品長さ (in)
4.33, 8.07
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3, 5, 6, 12, 8, 10, 14, 4
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.157, .118, .236, .197, .472, .39, .551, .315
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
使用条件
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, US
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠