この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  二重構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  標準的な自動車用液体, 水

  • 一次製品色  赤, 黒

  • 収縮率  4:1, 5:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン, 粘着

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) 1.4

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) 1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .045, .055, .071, .085, .087

  • 復元時の肉厚 (公称)  1.4 mm [ .055 in ]

  • 製品長さ (mm) 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 1220

  • 製品長さ (in) .590, .591, .669, .787, .906, .984, 1.06, 1.063, 1.181, 1.299, 1.378, 1.456, 1.457, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.969, 2.165, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.937, 7.874, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.25, 1.65, 1.7, 2.4, 3, 4.35

  • 復元時の内径 (最大) (in) .049, .065, .066, .094, .118, .171

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 5.75, 7.5, 10.8, 11, 14, 18.3

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .226, .295, .425, .433, .551, .72

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.65 – 7.5, 1.25 – 5.75, 2.4 – 11, 3 – 14, 4.35 – 18.3, 1.7 – 10.8

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .118 – .551, .049 – .226, .066 – .425, .065 – .295, .094 – .433, .049 – .22, .171 – .72

使用条件

  • 抵抗特性  浸漬保護, 湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 135

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125

  • 復元温度 (°C) 110

動作/用途

  • 機械抵抗  摩耗, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  EMEA, アジア, グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, スティック, バッグおよびボックス, ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RBKILS

関連資料

データ シート/カタログ ページ