製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
-
一次製品色
オレンジ, 緑
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.08, .12, .15, .16, .2, .25, .31
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .005, .006, .007, .008, .01, .012, .013
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.4, .43, .5, .64, .76, .88, .89, 1.01, 1.14, 1.27
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05
-
製品長さ (mm)
1220
-
製品長さ (in)
48.03, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 38.1
-
復元時の内径 (最大) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .625, .75, 1, 1.5
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 76.2
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
15.88 – 31.75, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Reel, スティック, スプール, バッグおよびボックス
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国