この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ, 熱収縮チューブ キット

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .6

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  ガソリン, ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料

  • 一次製品色  クリア, 茶, 黒

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .08, .1, .12, .2, .25, .3, .4

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .003, .004, .005, .008, .01, .012, .016

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, .88, .89, .95, 1, 1.27

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .05

  • 製品長さ (mm) 10, 20, 50, 100, 200, 1220

  • 製品長さ (in) .394, .787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 15.9, 19.1, 38.1

  • 復元時の内径 (最大) (in) .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .625, .75, 1.5

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 76.2

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.25, 1.5, 3

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .189 – .374, .375 – .75, .252 – .5, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252, .625 – 1.25

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 95

  • チューブの燃焼性タイプ  難燃材, 非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 135

  • 復元温度 (°C) 121

動作/用途

  • 機械抵抗  ストレイン リリーフ, 摩耗, 機械的損傷, 流体

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel, スティック, バッグおよびボックス, フラット スプール, ミニ スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-RNF100-X

関連資料

データ シート/カタログ ページ