製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ガソリン, 航空燃料, 油圧油, 潤滑油, 水
-
一次製品色
茶
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.12, .31, .08, .15
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.003, .005, .006, .012
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.4, .5, 1.01, .43, .64, .89
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.04, .02, .016, .025, .017, .035
-
製品長さ
1220 mm [ 48.031 in ]
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.79, .58, 12.7, 4.74, 2.36, 1.57, 1.17, 19.05, 3.17
-
復元時の内径 (最大) (in)
.125, .187, .75, .5, .062, .046, .093, .031, .023
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
2.36, 9.5, 6.35, 1.6, 25.4, 3.17, 38.1, 1.17, 4.74
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.046, .25, .374, .187, .063, 1, 1.5, .125, .093
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 4.74 – 9.5, 12.7 – 25.4, .79 – 1.6
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .374, .5 – 1, .023 – .046, .125 – .25
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 135
-
復元温度 (°C)
121
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
一層構造
実装の特徴
-
実装方法
スプール, Reel, バッグおよびボックス, スティック
動作/用途
-
機械抵抗
機械的損傷, 流体, 摩耗, ストレイン リリーフ
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国, 中国, US
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠