製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
使用条件
-
収縮温度 (最小) (°C)
125
-
チューブの燃焼性タイプ
高難燃材
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 150
-
復元温度 (°C)
150
寸法
-
復元時の肉厚 (公差)
.15 mm [ .006 in ]
-
復元時の肉厚 (公称)
.43 mm [ .017 in ]
-
復元時の内径 (最大)
9.5 mm [ .375 in ]
-
伸張時の内径 (最小)
19.05 mm [ .75 in ]
-
チューブのサイズの許容範囲
9.5 – 19.05 mm [ .375 – .75 in ]
ボディの特徴
-
流体のタイプ
航空燃料、液圧液、潤滑油、水
-
一次製品色
クリア
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
架橋フッ素系樹脂
-
柔軟性
フレキシブル
製品のタイプの特徴
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
壁面のタイプ
一層構造
動作/用途
-
機械抵抗
機械的損傷, 摩耗, 流体, ストレイン リリーフ
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠