製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
-
一次製品色
赤, 黒
-
収縮率
3:1
-
一次製品の材料
変性ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
セミリジッド
寸法
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
.3, .31, .35, .36
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.012, .014
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.96, 1.09, 1.19, 1.27, 1.39, 1.65, 1.9
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.038, .043, .047, .05, .055, .065, .075
-
製品長さ (mm)
25, 35, 40, 45, 50, 55, 57.15, 70, 75, 80, 95, 152.4, 300, 1220
-
製品長さ (in)
.984, 1.377, 1.574, 1.771, 1.97, 2.165, 2.25, 2.755, 2.952, 2.953, 3.149, 3.94, 6, 11.811, 48.03, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
.58, 1.52, 2.03, 3.42, 4.95, 7.95, 10.16
-
復元時の内径 (最大) (in)
.023, .06, .08, .135, .195, .313, .4
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3.17, 4.74, 6.35, 9.93, 12.7, 19.05, 25.4
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.125, .187, .25, .391, .5, .75, 1
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
1.52 – 4.74, 7.95 – 19.05, 2.03 – 6.35, 3.42 – 9.93, 10.16 – 25.4, .58 – 3.17, 4.95 – 12.7
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.06 – .187, .135 – .391, .08 – .25, .313 – .75, .195 – .5, .4 – 1, .023 – .125
使用条件
-
抵抗特性
スプラッシュ保護, 浸漬保護, 湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
125
-
チューブの燃焼性タイプ
非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110
-
復元温度 (°C)
135
動作/用途
-
機械抵抗
ストレイン リリーフ, 振動, 摩耗, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, スティック, バッグおよびボックス, バルク コイル, パッケージ, ピース
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国