製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
チューブ製品タイプ
熱収縮チューブ
-
壁面のタイプ
二重構造
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料
-
一次製品色
クリア, 白, 緑, 茶, 赤, 青, 黒
-
収縮率
2:1
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.74, .76, .87, .89, .91, .96, 1.04, 1.06, 1.07, 1.2, 1.26, 1.48, 2.21
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.029, .03, .034, .035, .036, .038, .041, .042, .047, .05, .058, .087
-
製品長さ (mm)
30, 38, 38.1, 50.8, 53.98, 1220
-
製品長さ (in)
1.181, 1.496, 1.5, 2, 2.125, 12.2, 48.031
-
製品長さ (in)
1.181, 1.496, 1.5, 2, 2.125, 12.2, 48.031
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.6, 2.4, 3.17, 3.2, 4.74, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1
-
復元時の内径 (最大) (in)
.062, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3.2, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 3
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
3.2 – 6.4, 1.5 – 3, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, 1.6 – 3.2, 6.35 – 12.7, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 19.05 – 38.1, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.75 – 1.5, 1 – 2, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, 38.1 – 76.2, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
収縮温度 (最小) (°C)
95
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 110
-
復元温度 (°C)
121
動作/用途
-
機械抵抗
カットスルー, 屈曲, 機械的損傷, 流体
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, スティック, バッグおよびボックス, ピース
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国