この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (kV) .3

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  なし

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  非常にフレキシブル

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称)  .25 mm [ .01 in ]

  • 復元時の肉厚 (公差) (mm) .25, .28

  • 復元時の肉厚 (公差) (in) .01, .011

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • 復元時の内径 (最大) (in) .016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 1.2, 1.4, 1.9, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .047, .055, .075, .091, .11, .13, .15, .173, .217, .256, .295, .335, .374, .413

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 15.24, .5 – 1.4, 3.5 – 7.1, .4 – 1.2, 2 – 4.15, 2.5 – 5.5, 3 – 6.5, 4 – 8.1

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .6, .098 – .216, .019 – .055, .138 – .279, .158 – .319, .015 – .047, .079 – .163, .118 – .255

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 70

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 125

  • 復元温度 (°C) 90

動作/用途

  • 機械抵抗  しわ, ストレイン リリーフ

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

実装の特徴

  • 実装方法  スプール, パッケージ, ピース, フラット スプール

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-VERSAFITV4

関連資料

データ シート/カタログ ページ