製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
一次製品の材料
ポリエステル
-
柔軟性
フレキシブル
寸法
-
製品長さ (mm)
130, 160
-
製品長さ (in)
5.118, 6.299
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
1. – 5., 2. – 6., 2. – 7., 3. – 10., 3. – 9., 4. – 12., 5. – 12., 5. – 16., 6. – 19., 7. – 15., 8. – 17., 10. – 20., 13. – 32., 14. – 26., 18. – 34., 19. – 45., 20. – 40., 30. – 50., 32. – 70., 38. – 76., 40. – 60.
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.039 – .197, .079 – .236, .079 – .276, .118 – .354, .118 – .394, .157 – .472, .197 – .472, .197 – .63, .236 – .748, .276 – .591, .315 – .669, .394 – .787, .512 – 1.26, .551 – 1.024, .709 – 1.339, .748 – 1.772, .787 – 1.575, 1.181 – 1.969, 1.26 – 2.756, 1.496 – 2.992, 1.575 – 2.362
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
チューブの燃焼性タイプ
非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-50 – 150
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
ヨーロッパ