この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

当社の同軸ケーブル用 Raychem HVLB-COAX 高電圧リンク ボックスは、乾燥したシーリング環境を高電圧ケーブル シースのアース接続に提供します。このようなアース接続は、信頼できるクロスボンディングで重要な要素です。 高品質ステンレス鋼製であり、防水性と防塵性を備えた確実なガスケット蓋システムにより、ケーブル シースを容易に点検できます。この蓋システムには、不正なアクセスを防ぐためにパッドロック用のデバイスが付いています。この同軸ケーブル リンク ボックスでは、電気経路と信頼性に優れた電気接続との間に均一な距離が確保されています。専用開発の短絡ヨークを備え、最大 65 kV のインパルス電圧および最大 63 kA/1 秒の短絡に耐えることができます。想定外の条件下でも安全性を確保するために、25 kA、0.1 秒間の内部アークによる電力を吸収する試験を受けています。

この同軸ケーブル用高電圧リンク ボックスには、ケーブル シースをアースに接続する導入口の数が異なる 3 種類の製品が用意されています。HVLB-COAX-SLV は、シース電圧リミッタ (SVL) を介してケーブル シースをアースする状況に適しています。高電圧リンク ボックス HVLB-COAX-GND は、シース電圧リミッタを使用せずにケーブル シースを直接アースする場合に使用します。HVLB-COAX-CRO 高電圧リンク ボックスは、ケーブル シースをクロスボンドする状況に適しています。

バー

主な特長

  • インパルス耐電圧: 75 kV
  • 短絡電流: 63 kA/1 秒
  • 内部アーク電流: 25 kA/0.1 秒
  • IP688 等級に準拠した防水および防塵性
  • WCSM 熱収縮チューブによるグランド シーリング
  • リンク ボックスごとに連続したシリアル番号
バー
バー
FAQ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

その他

  • インパルス耐電圧 (kV) 75

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVLB-COAX

関連資料

データ シート/カタログ ページ