![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-power transmission-pdt-hvca-445-470.png)
Raychem 高電圧ケーブル付属品
当社は高電圧ケーブル付属品を過去 60 年間以上にわたって開発しています。これは、ほぼすべての電力ケーブルに適合し、完璧なネットワーク運用を可能にする製品です。性能を最適化して IEC・IEEE・GB/T 規格の高電圧ネットワークの課題を解決するように設計された Raychem 製品の完全な製品ラインナップを提供しています。当社のソリューションは、お客様のケーブル要件に合わせてカスタマイズできます。電気特性・強度・信頼性が要求されるケーブルの接続ポイントで信頼を集めています。
広範な HVCA 製品ラインナップ
- 屋外結線
- 乾式小型開閉装置および変圧器結線
- 高分子繊維ケーブル用熱収縮 および常温収縮ジョイント
- リンク ボックス
利点
- IEC、IEEE、および GB/T の要件を満たす熱収縮および常温収縮高電圧ケーブル付属品
- 最適化された設計および材料選択による、簡単・安全・迅速な据え付け
- グリッドの要件に応じてカスタマイズされた製品
- クリーページの異なるオイル充填式屋外結線による、グリッド要件と環境要件に対する対応
- オイル充填設計から乾式インタフェースへの転換を可能にする、分離可能開閉装置および変圧器の結線
- 電気性能・応力制御・防湿シールが一体になった、柔軟性に優れたコンパクトなケーブル ジョイント
- 現地の言語によるサポート、現場トレーニング、設置サービスおよび指導
15万+
現場で据え付けられる製品
40+
長年の HVCA 経験
高分子繊維ケーブル用熱収縮および常温収縮屋外結線
当方の Raychem 高電圧屋外結線は、ほぼあらゆるタイプのケーブルを特殊工具なしで迅速かつ容易に据え付けられて高い信頼性を発揮するように設計されています。結線には、要件に応じたクリーページ距離のプリモールド シリコン ボディが付属しています。当社の OHVT は IEC・IEEE・GB/T 規格に適合しています。
開閉装置および変圧器向け結線
当社の Raychem 高電圧プラグイン結線は、ほぼあらゆるタイプのケーブルを特殊工具なしで迅速かつ容易に据え付けられて高い信頼性を発揮します。プラグイン結線は、ガス絶縁開閉装置 (GIS) および変圧器に適しています。結線には耐圧性ハウジングが付属しており、SF6 の漏れを確実に防止して停電リスクの低減と安全性の向上を実現します。当社の PHVS と PHVT は IEC・IEEE・GB/T 規格に適合しています。
ジョイント
当社の Raychem 高電圧ジョイントは、ほぼあらゆるタイプのケーブルを特殊工具なしで迅速かつ容易に据え付けられて高い信頼性を発揮するように設計されています。ジョイントにはプリモールド シリコン ボディと独立した収納が付属し、シーリングと機械的保護が確保されます。
リンク ボックス
TE の Raychem 高電圧リンク ボックスは、ネットワークで使用されて信頼性の高いアースおよび接地接続ができるように設計されています。リンク ボックスは単芯ケーブルまたは同軸ケーブルに適しています。また、シース電圧リミッタの有無にかかわらず利用できます。グリッドのオンライン モニタに部分放電センサも利用できます。
屋外結線、ジョイント、開閉装置、および変圧器結線を含む高電圧ケーブル付属品の Raychem の製品ラインナップをご覧ください。