この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem HVT-Z シールド ケーブル用結線 は、同時押し出し成形された応力制御グレーディング層を持つノントラッキング チューブでできています。この応力制御層はセラミック半導体技術 (ZnO) に基づいており、優れた放電およびインパルス性能を提供します。チューブが収縮するとコーティングが軟化して不整形の表面に密着し、防湿シールと電気応力制御の効果をもたらします。

当社の Raychem シールド ケーブル用結線は、クラス I 結線として IEEE-48 に完全に準拠しており、長期にわたる無故障の耐用年数を実現します。

オレンジのライン

主な特長

  • 同時押し出し成形されたワンピース型結線
  • 内蔵応力制御
  • オプションとして、TE のアルミニウムせん断ボルト端子の製品シリーズと組み合わせて HVT-Z を注文することも可能
  • 2 AWG の細いより線から 1000 kcmil のより線クラス B まで、さまざまな導体に対応する適用範囲の広いメカニカル コネクタ
オレンジのライン
オレンジのライン
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem HVT-Z シールド ケーブル用中電圧結線は TE のトレーニング プログラムに含まれていますか?

A: はい、この中電圧結線は Raychem 熱収縮技術を使用して設計されているため、当社の設置トレーニング プログラムに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: このシールド ケーブル用中電圧結線はどのような種類の導体に使用できますか?

A: この中電圧結線は、銅またはアルミニウム導体を持つどのような種類の中電圧シールド ケーブルにも使用できます。

 

Q: このシールド ケーブル用中電圧結線の素材は何ですか?

A: HVT-Z は、酸化亜鉛マトリックスと同時押し出し成形された Raychem 架橋ポリマ EVA でできています。当社の熱収縮中電圧結線の材料はトラッキングが発生せず、腐食と紫外線に対する高い耐性があります。

 

Q: このシールド ケーブル用中電圧結線が対応している電圧範囲を教えてください。

A: このシールド ケーブル用結線は、最大 35 kV、IEEE の 200 kV BIL に対応しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ケーブル シールドの構造  テープ

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 8

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック

  • シェッド数  1, 4

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1 – 1/0, 1250 – 2500, 1 – 4/0, 1500 – 2500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 – 1/0, 250 – 500, 350 – 500, 400 – 1000, 400 – 500, 4 – 1/0, 600 – 1000, 600 – 1750, 6 – 2, 750 – 1750

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 15.24 – 24.13, 30.09 – 43.18, 16.51 – 24.13, 27.94 – 44.45, 27.94 – 34.41, 30.73 – 41.91, 40.64 – 62.23, 8.89 – 15.24, 40.64 – 45.56, 27.94 – 38.1, 20.32 – 31.75

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.1 – 1.5, 1.1 – 1.35, .6 – .95, 1.6 – 2.45, .65 – .95, 1.6 – 1.793, 1.18 – 1.7, .35 – .6, 1.1 – 1.75, .8 – 1.25, 1.21 – 1.65

  • かさの内径 (mm) 94.99, 115.06, 135.12

  • かさの内径 (in) 3.74, 4.53, 5.32

  • シースの外径 (mm) 24.13, 30.48, 38.1, 50.8, 53.34, 69.85

  • シースの外径 (in) .95, 1.2, 1.5, 2, 2.1, 2.75

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 292.1, 482.6

  • 長さ (取り付け済み) (in) 11.5, 19

  • 対応している導線径レンジ (mm) 8.43 – 9.47, 7.41 – 9.47, 18.54 – 29.26, 19.81 – 20.65, 5.89 – 9.47, 35.86 – 44.7, 22.68 – 38.76, 22.68 – 29.26, 25.34 – 38.76, 4.67 – 7.41, 32.74 – 44.7, 19.81 – 29.26, 8.43 – 13.41, 14.6 – 20.65, 10.61 – 20.65, 17.29 – 20.65, 10.61 – 17.29

  • 対応している導線径レンジ (in) .184 – .292, .998 – 1.526, .78 – .813, 1.412 – 1.76, .332 – .373, .232 – .373, .73 – 1.152, .418 – .813, .78 – 1.152, .575 – .813, .681 – .813, 1.289 – 1.76, .292 – .373, .418 – .681, .332 – .528, .893 – 1.526, .893 – 1.152

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内, 屋外

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 48

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVT-Z

関連資料

データ シート/カタログ ページ