この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
スマートグリッドを改造して設置し、費用対効果の高いソリューションで電力網の信頼性を向上

TE Connectivity (TE) Kries IKI-50 変電所制御ユニットは、1 ~ 52 kV の開閉器および地中送配電線用に設計されています。IKI-50 は、分散化エネルギー供給の増加する課題や、配電網における電力の可用性と品質への増大する需要に対応するために設計されたインテリジェント ソリューションです。 電力業界および産業分野のお客様向けに設計されており、SCADA 統合システムを介してオンサイトまたはリモートで、電圧、電流、電力などのネットワーク パラメータに関する比類のない透明性を提供します。

 

当社の IKI-50 では、離れた場所から電力網のパラメータを監視するだけでなく、配電網事業者がコントロール センターから開閉器を操作できます。また、二次変電所全体にわたる高精度な電圧測定と自動相互校正も実現します。
 

 

IKI-50 は耐久性を重視しながら IEC および IEEE 規格に準拠して設計されており、-25°C 〜 +75°C の過酷な条件で一貫した性能を保証します。そのため、電力網の透明性と信頼性が向上し、コストの削減につながります。

 

お客様はネットワークの透明性の向上と先見的なメンテナンス機能によるメリットを享受して、迅速に障害を解決し、運用コストを削減できます。IKI-50 の詳細なリアルタイムデータと堅牢な障害管理を通じて、配電網事業者は継続的で信頼性の高い電力供給を確保し、エネルギー配電網の効率性と信頼性を向上させることができます。

grey bar

主な特長

  • 電力負荷監視

  • 障害検出が可能で、ダウンタイムを短縮 (SAIDI)
  • 遠隔制御と高精度な電圧測定
  • メンテナンス フリー
  • CAPDIS-S2_55 による部分放電検出
grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: 変電所またはフィーダ制御ユニットとは何ですか?

回答: 配電網でフィーダ ラインを監視、制御、保護するために使用されるデバイスです。電力フローを管理し、障害状態に対応することで、効率的で信頼性の高い電力供給を確保します。ただし、IKI-50 および IKI-55 は保護リレーではないという点に留意してください。保護リレーが要件である場合は、配電変圧器変電所を保護する適切なソリューションとして IKI-30 または IKI-35 もご用意しています。

 

質問: フィーダ制御ユニットをどこに設置すればよいですか?
回答: この種のユニットは、電力フローを効果的に監視および制御するために、配電網の主要箇所 (通常は変電所またはフィーダ ライン) に設置する必要があります。

 

質問: IKI-50 では故障の方向を検出できますか?

回答: 電圧信号が利用可能な場合、IKI-50 で故障の方向を検出できます。この機能は、ループシステムの障害を探す場合や、変圧器変電所の場所に関する情報が不足している場合に役立ちます。

 

質問:  IKI-50 と IKI-55 はどのような通信プロトコルに対応していますか?

回答: IKI-50 は Modbus-RTU プロトコルに対応しているのに対して、IKI-55 は Modbus-RTU、MQTT、REST、および IEC 60870-5-104 に対応しているため、さまざまなシステムとシームレスに統合できます。

 

質問: IKI-50 と IKI-55 では負荷管理を実行できますか?

回答: はい、どちらでもネットワーク全体の負荷を管理して分散できるため、過負荷を防ぎ、効率的な電源供給が保証されます。

 

質問: IKI-50 と IKI-55 を SCADA システムと統合できますか?

回答: このデバイスは SCADA システムに統合できるように設計されており、中央オペレータにリアルタイムのデータと制御機能が提供されます。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ