この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
スマートグリッドを改造して設置し、費用対効果の高いソリューションで電力網の信頼性を向上

The TE Connectivity (TE) Kries IKI-55 変電所制御ユニットは、IKI-50 の高度なアップグレード版で、3 ~ 52 kV の二次変電所用途向けに特別に設計されています。 IKI-55 は、分散化エネルギー供給の進化する課題や、配電網における電力の可用性と品質への増大する需要に対応するインテリジェント ソリューションです。SCADA 統合システムにより、オンサイトまたはリモートで比類のない透明性が実現し、幅広い通信プロトコルとの互換性があるため、さまざまなシステムとシームレスに統合できます。

 

Modbus マスターとして動作して、堅牢な制御および監視機能を提供します。IKI-55 は、電圧、電流、電力などの電力網パラメータの監視に加えて、電力品質 (PQ) と障害の監視にも対応し、電力網の全体的な透明性と信頼性を高めます。

 

配電網事業者は IKI-55 を使用することで、コントロール センターから開閉器を操作できます。また、計画外の停電やメンテナンスに備えて、計画外の停電やメンテナンス活動中に動作する、給電線から別の給電線への自動スイッチを設定して、運用コストを削減し、電力網の信頼性を向上させることができます。

 

詳細なリアルタイムデータと堅牢な障害管理を通じて、継続的で信頼性の高い電力供給を確保し、エネルギー配電網の効率性と信頼性を向上させることもできます。

grey bar

主な特長

  • 電力負荷監視

  • 障害検出が可能で、ダウンタイムを短縮 (SAIDI)
  • リモート制御とネットワーク自動化
  • メンテナンス フリー
  • CAPDIS-S2_55 による部分放電検出
  • 幅広い通信プロトコル (Modbus、MQTT、REST、IEC 104)
grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: 変電所またはフィーダ制御ユニットとは何ですか?

回答: 配電網でフィーダ ラインを監視、制御、保護するために使用されるデバイスです。電力フローを管理し、障害状態に対応することで、効率的で信頼性の高い電力供給を確保します。ただし、IKI-50 および IKI-55 は保護リレーではないという点に留意してください。保護リレーが要件である場合は、配電変圧器変電所を保護する適切なソリューションとして IKI-30 または IKI-35 もご用意しています。

 

質問: フィーダ制御ユニットをどこに設置すればよいですか?
回答: この種のユニットは、電力フローを効果的に監視および制御するために、配電網の主要箇所 (通常は変電所またはフィーダ ライン) に設置する必要があります。

 

質問: IKI-50 では故障の方向を検出できますか?

回答: 電圧信号が利用可能な場合、IKI-50 で故障の方向を検出できます。この機能は、ループシステムの障害を探す場合や、変圧器変電所の場所に関する情報が不足している場合に役立ちます。

 

質問:  IKI-50 と IKI-55 はどのような通信プロトコルに対応していますか?

回答: IKI-50 は Modbus-RTU プロトコルに対応しているのに対して、IKI-55 は Modbus-RTU、MQTT、REST、および IEC 60870-5-104 に対応しているため、さまざまなシステムとシームレスに統合できます。

 

質問: IKI-50 と IKI-55 では負荷管理を実行できますか?

回答: はい、どちらでもネットワーク全体の負荷を管理して分散できるため、過負荷を防ぎ、効率的な電源供給が保証されます。

 

質問: IKI-50 と IKI-55 を SCADA システムと統合できますか?

回答: このデバイスは SCADA システムに統合できるように設計されており、中央オペレータにリアルタイムのデータと制御機能が提供されます。​

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 制御ユニット機能  有効電力, 無効電力, 皮相電力

  • デジタル入力の数  6

  • ログに記録されたイベントの数  20

  • スイッチング機能のタイプ  1.5 極スイッチング

  • 構成方法  Kries 構成ソフトウェア

  • デジタル出力の数  6

  • フィーダの数  1

  • 1.5 極スイッチング用のデジタル出力の数  2

電気的特性

  • 電圧入力測定確度 (%) 1, 3

  • 電流入力タイプ  電流センサ

  • 電流入力測定範囲 (A) .1 – 2000

  • 電流入力測定確度 (%) 3

  • 供給電圧 (V) 24

信号特性

  • 周波数選択 (Hz) 50 – 60

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • 保管温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 測定パラメータ  周波数, 電圧, 電流

業界スタンダード

  • IP 定格  IP54

その他

  • ネットワーク ニュートラル アース  絶縁ニュートラル, 誘導結線処理済みニュートラル

  • 障害レコーダ  はい

  • 通信インタフェース  Mini-USB, Modbus RTU (スレーブ)

  • 障害検知  パルス位置特定による地絡, 指向性スタティック アース, 指向性過渡アース

  • 障害リセット オプション  1 時間後, 2 時間後, 3 時間後, 4 時間後, 5 時間後, 6 時間後, 7 時間後, 8 時間後, 外部無電位ノーマル オープン コンタクト, 手動, 自動

参照番号

  • TE用番号 CAT-IKI-55

関連資料