この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  1, 2, 5

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 22

  • ケーブル外径 (mm) 7.7

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 導線材質  銅合金

  • コネクタの色 (エンド A) 

  • ジャケットの材質  PVC

  • ケーブルの色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 産業用プロトコル  CC-link

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12 ピグテール

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 ソケット, M12 プラグ

構成の特徴

  • 極数  4

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

機械的アタッチメント

  • コネクタの向き (エンド A)  ライトアングル, ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA66+25GF

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  インダストリアル フィールドバス

  • シールド処理済み  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-IN287-SI113

関連資料

データ シート/カタログ ページ