この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  シュラウド (壁) なし, 完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

構成の特徴

  • 装着済みポジション数  8, 23, 35

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

  • 極数  8, 14, 23, 35

  • 列数  3

電気的特性

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1, 2, 4, 5, 6

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 自然色, 青, 黒

端子の特徴

  • 端子サイズ  1.3mm

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .5, 2.5 – 5

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 19.68, 100 – 200

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面の長さ  8 mm [ .315 in ]

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  光沢

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]

  • 嵌合ピンの直径  1.3 mm [ .051 in ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), 金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 8, 17

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ガイド ピン

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 6.6 GF25

  • ピッチ  4 mm [ .157 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.57 mm [ .062 in ]

  • コネクタ長 (mm) 23.4, 43.4, 59.4

  • コネクタ長 (in) .921, 1.708, 2.338

  • スタックの高さ  4 mm [ .157 in ]

  • コネクタの高さ  6.55 mm [ .258 in ]

  • コネクタ幅  17 mm [ .669 in ]

  • 列間スペーシング  4 mm [ .157 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -40 – 257

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -40 – 257

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP6K7, IP6K9K

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  30, 320, 360

  • 実装方法  Box, Tray

参照番号

  • TE用番号 CAT-J04-APHH

関連資料
利用できるドキュメントはありません。