自動車グレード プリント基板 (PCB) ヘッダ。 TE では、信号処理、低電力・中電力、高電圧、多ピン数、データ コネクティビティ、小型化、外部用途向けのシーリングに対応する自動車グレード PCB ヘッダの包括的な製品群を提供しています。圧入などの当社の革新的な関連技術には、画期的な挿入ゾーン技術や超低リスクのめっきが含まれます。これらの技術を信頼性の高いシーティング マシンに搭載することにより、能率の良いはんだ付けなしの生産効率が実現します。当社のヘッダは、NanoMQS や MCON などの端子技術について事前検証されており、適合性の問題や製造中断のリスクを解消するエンドツーエンドのソリューションを提供します。
自動車用 PCB ヘッダの役割
- 監視された環境とデリケートな車載インテリジェンスとの接点
- 電源回路基板とコネクタとの接続技術
- コントローラからコネクタやハーネスを介してコンシューマに信号と電力を伝送

設計の開始
設計が実に簡単になりました。次のリンクから製品コンフィギュレータにアクセスして、MCON 0.50 ヘッダや NanoMQS ヘッダの設計を今すぐ開始してください。

製品シリーズ別 PCB ヘッダ


小型
-
NanoMQS - 自動車用小型コネクタ
TE Connectivity (TE) の実績ある MQS コネクタ システムをベースとした NanoMQS コネクタ システムは、極間ピッチが 1.8 mm と非常に狭いため、PCB の設置面積を最大 50% 縮小します。
-
MCON
MCON インターコネクション システムは、過酷な環境下のさまざまな自動車用途で電気・電子接続に広く使われています。




信号伝送
-
MQS - マイクロ クワッドロック システム
TE Connectivity (TE) のマイクロ クワッドロック システム (MQS) インターコネクション システムは、実装密度が高く、堅牢な構造を持ち、機能面でも高い要件を満たしています。



圧入および表面実装 (SMD)
-
圧入接続
TE Connectivity (TE) の ACTION PIN および Multispring 圧入ピンは、コンプライアント ピンの弾性設計によって、ストレスのない無はんだの端子対 PCB 接続を実現します。




高電圧コネクタ
-
AMP+ 高電圧コネクタ
TE の幅広い高電圧コネクタ製品群は、パワートレインを電動化するという業界の勢いを維持しながら、急速に変化するハイブリッドおよび E モビリティ市場でお客様が成功を収められるよう支援します。


データ コネクティビティ
-
データ コネクティビティ接続
当社の強力なデータ コネクティ製品群には、堅牢な高速データ インターコネクション製品が含まれています。これらの製品は、自動車の車載ネットワーク、インフォテインメント、ADAS 用途に要求される性能の向上に対応するために設計されたあらゆる主要伝送技術に基づいています。

特長と利点
- ほぼすべての過酷な自動車環境用途に対応。
- 補完的な圧入およびウィスカ発生超低リスクのめっき技術と事前検証済み端子。
- 独自の自動車グレード設計および製造。
- 頑強な自動車グレードの小型化による最大 80% の省スペース化。
- 自動車グレードの品質保証および国際規格/グローバル コンプライアンス。
- 包括的な設計・製造。
用途
- エアバッグ
- 車体制御
- ブレーキ
- カメラ
- 車載オーディオ
- 衝突/警告
- ダッシュボード/ヘッド ユニット
- 診断
- e-Call テレマティックス
- 電気モータ
- 電動ルーフ
- 電動トランク
- パワー ウィンドウ
- エンジン
- ゲートウェイ モジュール
- HVAC
- インフォテインメント インタフェース
- 照明器具
- ナビゲーション
- パワー シートおよびシート ヒーター
- セキュリティ
- ステアリング
- サスペンション
- トランスミッション
- タイヤ空気圧
- ワイパー