この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
LEAVYSEAL コネクタで IP6K9K 等級を実現するには、バックシェルの使用が必須となります。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ, はい

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  カバー, カバー アセンブリ, カバー - ケーブル出口, ダスト カバー

構成の特徴

  • 極数  15, 21, 22, 25, 26, 46, 62, 92

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA, PA 6, PA 6 GF, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF10, PP MF

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  あり, なし

寸法

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 248, 257, 266, 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140, -40 – 125, -40 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284, -40 – 266, -40 – 212, -40 – 257, -40 – 248

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0

  • IP 定格  IPX9K

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, バッグおよびボックス, バルク

  • パッケージ数量  72, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-L489-B128

関連資料

LEAVYSEAL、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。