LEAVYSEAL 多極コネクタ シリーズ
LEAVYSEAL コネクタは、バルクヘッド、パススルー、その他さまざまな車両内の用途に適した、レバー補助付きの高密度コネクタ ハウジングの製品群です。当社の LEAVYSEAL コネクタ シリーズは嵌合用のレバーロック機構を備えており、複数の取り付けスタイルやキーイングのオプションの中から最適なものを選択できます。絶えず新しい製品が追加されているこの製品群は、密閉型多極接続において設計の柔軟性をより一層向上させます。
製品バリエーション、新しい構成、新しいケーブル出口の設計、追加の付属品が追加されました。 この製品ラインに新たに加わった品目は、密度と電力の増大する要求に応え、業界のトレンドを先取りするのに役立ちます。環境シーリングされたレバー設計は容易な組み立てをサポートします。UL 94 V-0 に適合する難燃性材料が選択可能で、-40 ~ +140°C の広い温度範囲と高レベルの IP 保護 (IP67、IP69K (カバー付き)) を備えた LEAVYSEAL は、過酷な環境に耐える安全なソリューションです。

LEAVYSEAL コネクタ シリーズ
製品の特長
- 対応する端子サイズ:
- 6.3/4.8K (最大 40 A)
- 2.8 (最大 40 A – LEAVYSEALの場合、最大 30 A)
- 1.5K (最大 20 A)
- 6.00 ~ 0.20 mm2
- 15、18、21、22、25、26、29、31、39、46、62、92、95、104、120 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または PCB マウント
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用レバー
- 端子の位置合わせと保持確認のための、一体型二次ロック
- 別売付属品: バックシェル、アダプタ、フランジ、ロック スライド、インタフェース保護カバー
製品用途
当社の LEAVYSEAL 製品群は、トラック、バス、建設、農業、特殊車両などの業界で以下の用途に使用できるよう設計されています。
- モータおよびギアボックス
- ABS、EBS、ブレーキ ユニット
- アクチュエータ
- バルクヘッド
- ヒューズおよびリレー ボックス
- 電気モータ
- シャーシ
- EV バッテリー
- ライティング
- 電線対電線および電線対基板接続
材質の仕様
- フランジ シール: シリコン ゴム
- ハウジング: ガラス繊維入り PBT
- 二次ロック: ガラス繊維入り PBT
性能仕様
- 電流: 最大 40 A。
- 温度: 使用温度範囲 -40°C ~ +140°C。
- 耐久性: 脱着可能回数は、錫では最大 20 回、銀では最大 50 回、金では最大 100 回。詳細については各製品仕様を参照してください。
- 絶縁抵抗: DC 500 V (ISO 16750-2 (4.12) に従って試験済み)。
- 浸漬: IP67 定格、カバー付き IP6K9K。
- 電圧: 42 ボルト AC/DC。
- 誘電耐電圧: 50 Hz または 60 Hz の AC 500 V 電圧を 60 秒間印加したときに、隣接するコンタクトとハウジングの外側輪郭との間でフラッシュオーバーまたは絶縁破壊は発生しない。
- 難燃性: UL 94 V0 定格材料を使用した製品を選択可能。
LEAVYSEAL コネクタ製品群に新たに追加された製品

LEAVYSEAL コネクタ - 95 および 104 極リセプタクルおよびタブ ハウジング
• MCON 1.2 端子システムを利用することで、(グループ 5 の) 同じサイズとインタフェース内で密度が向上 • MCON 1.2 端子と AMP MCP 2.8 および AMP MCP 6.3/AMP MCP 6.3 LITEFORCE 端子の組み合わせにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応

LEAVYSEAL コネクタ - V-0 設計および逆出口ハウジング
• UL 94 V-0 に適合する難燃性材料によって安全性が向上 • ハウジングの出口が逆になっていて、柔軟性と効率が向上 (31/39/62 極リセプタクル ハウジング)

LEAVYSEAL コネクタ - 58 極ハイブリッド コネクタ
• ファミリ シールが一体化された MCON 1.2 端子システムを利用することで密度が向上 • MCON 1.2 と AMP MCP 2.8 および AMP MCP 6.3/4.8 端子の組み合わせにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応

LEAVYSEAL コネクタ – 39 極ヘッダ
• 新しいコーディング F をヘッダまで延長

LEAVYSEAL コネクタ - 25 極リセプタクル ハウジングおよびカバー
• AMP MCP 1.5K と 6.3 を組み合わせた新しいグループ 2 リセプタブル ハウジングにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応 • UL 94 V-0 に適合する難燃性材料によって安全性が向上 • IP69K の高レベル保護 (バックシェル付き) による密閉性によってシーリングを強化

LEAVYSEAL コネクタ – 26 極 3.5 mm 固定スライド
• グループ 3 用の新しい固定スライドによって柔軟性が向上 • パネル厚 3.5 mm の固定スライド