この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
LEAVYSEAL アダプタの、環境シール バージョンもご用意しています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  アダプタ プレート, フランジ アセンブリ, 位置決めプレート

構成の特徴

  • 極数  15, 22, 39, 62

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PBT GF

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  オス端子用ハウジング

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284, -40 – 248

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 32, 112, 120

  • 実装方法  Bag, Box, パッケージ

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-L489-M8649

関連資料

LEAVYSEAL、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。