この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
LEAVYSEAL ロック スライドは、アダプタまたは厚さ 2.5 ~ 3.5 mm のパネルと組み合わせて使用します。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  取り付けクリップ

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 赤, 黄

  • 一次製品の材料  PA GF, PBT GF

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  オス端子用ハウジング

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 120, -40 – 130, -40 – 140

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 248, -40 – 266, -40 – 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 120, -40 – 130, -40 – 140

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 248, -40 – 266, -40 – 284

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0

  • 認証/規格製品に適合  DIN, IEC, ISO

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box

  • パッケージ数量  500, 600, 750, 1000

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-L489-SL34

関連資料

LEAVYSEAL、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。