この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

製品の特長

  • 高さ 3 mm、直径 32 mm の極小サイズ形状
  • 信頼できる無はんだの電力接続,
  • 安全な機械部品
  • AWG 20 ~ 22 単線の工具不要の結線
  • AWG 20 ~ 22 より線に対応するより線挿入機能
  • 堅牢かつ美観に優れた設計、
  • 両面 Poke-In コネクタ

DC 60 V

最大電圧定格

32 mm

直径

5

LED の嵌合サイクル数

用途

  • スポット ライト
  • トラック ライト
  • 凹型ダウンライト
  • 天井ライト
  • レトロフィット ランプ
  • ウォール スコンス
  • 街路照明
  • 滑走路照明
  • 建築照明
  • 卓上照明
  • 看板照明
  • 区域照明およびオブジェクト照明

規格および仕様

製品規格書 108-133006
取付適用規格 114-32045
証明書 UL 1977 規格
環境仕様 REACH 整合規格および RoHs 指令に適合
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ