この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

システムの複雑さを低減 LUMAWISE ドライブ LED ホルダ タイプ Z50 調光シリーズは、可動照明やスポット照明に最適です。ホルダと DC/DC ドライバを 1 つのパッケージに統合することにより、照明デザイナーはコンパクトで見栄えがよく、よりシンプルな照明システムを実現できます。ごく最近まで、LED ドライバの大部分は独立したボックスに収容されており、しばしばランプ本体よりサイズの大きいボックスが、照明の横や、光源から離れた場所に取り付けられているのが普通でした。このような構成では光源とドライバ間の配線が必要になるため、デザイナーはデザイン面と製造面の折り合いをつけるのに苦労していました。TE の新しいホルダは、そのような複雑さを低減させて照明設計の自由度を向上させることで、よりコスト効率に優れ、見た目にも美しいソリューションの実現を可能にします。

用途

  • 可動照明
  • スポット照明
  • ダウンライト

LUMAWISE ドライブ LED ホルダ タイプ Z50 調光シリーズ は、48VDC 電源を採用した定電流 LED ドライバを、TE で人気の、Zhaga 準拠シリーズ直径 50 mm タイプの COB LED 用 LUMAWISE LED ホルダと同じ形状寸法に組み込んでいます。入手がしやすい広範な定電圧電源で動作するため、単一の電源から複数の照明器具への電源供給も可能になりました。0 ~ 10 V の調光オプションによってホルダに調光機能をプラスすることで、幅広い用途に対応する多彩な機能を提供します。これらドライブ電流はそれぞれ、16 × 19 mm、19 × 19 mm、20 × 24 mm、24 × 24 mm という一般的なサイズの COB に対応しており、LED メーカが提供する 70 種類以上の COB で LED ホルダをご使用いただけます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料