この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

低電圧および中電圧ヘッダ

低電圧/中電圧接続は、座席やドア、ハンドル、電動ミラーなど、幅広い自動車制御用途に必要とされます。TE では、タイマー・MCON・AMP MCP ファミリにより、必要とされるすべての構成に対応する広範な低電圧/中電圧製品をご用意しています。

回路 密閉済み 向き タブ幅 ハイブリッド 結線方法
4-42 はい 90° | 180° 1.2・1.5・1.7・1.8・2.8・3.0 mm はい はんだ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

構成の特徴

  • セクション数  1, 2

  • シグナル極数  2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 36, 38

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直, 水平

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12, 13.5, 24, 35

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12, 24

  • 動作電圧 (VAC) 240, 800

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1, 3, 4, A, B

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 白, 自然色, 茶, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5, .63, 1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 2.8, 3

  • 嵌合タブ幅 (in) .02, .025, .039, .04, .059, .067, .07, .071, .09, .11, .118

  • 嵌合タブ厚 (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .016, .023, .024, .025, .031

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1, 8

  • 嵌合ピンの直径 (in) .039, .314

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 14

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - ねじ, スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだテール, ボードロック, 取り付け穴

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 取り付け穴  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .8, 1.57, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .031, .062, .063

  • コネクタ長 (mm) 11.04, 12.3, 14.3, 15.8, 20, 20.42, 24.92, 25.02, 26.1, 31, 31.1, 32.3, 33.7, 34.9, 36, 41, 41.1, 44, 46, 46.4, 47.5, 47.7, 48.5, 48.9, 51, 51.1, 52.71, 59.3, 61.1, 62.1, 70.8, 71.1

  • コネクタ長 (in) .435, .484, .562, .622, .787, .804, .981, .985, 1.221, 1.26, 1.326, 1.327, 1.358, 1.37, 1.417, 1.614, 1.73, 1.811, 1.827, 1.87, 1.878, 1.909, 1.925, 2, 2.008, 2.07, 2.33, 2.45, 2.787

  • コネクタ幅 (mm) 5.5, 11.04, 15.8, 16.3, 17.3, 18.5, 20, 20.3, 24.3, 24.54, 25.7, 26.1, 30.85, 32.5, 32.7, 33.7, 33.8, 34.5, 34.8, 39.3, 40.3, 40.7, 46.3, 46.7, 48.5, 49.8, 51.6, 56.8, 60.3, 75.5, 78.6, 97.8

  • コネクタ幅 (in) .216, .435, .622, .642, .681, .73, .787, .791, .957, .976, 1.012, 1.02, 1.21, 1.28, 1.287, 1.32, 1.331, 1.358, 1.37, 1.547, 1.587, 1.602, 1.823, 1.839, 1.909, 1.961, 2.03, 2.236, 2.374, 2.972, 3.094, 3.814

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 3, 7.5, 9.3, 11.8, 12.5, 15.8, 18.3, 19, 19.6, 20, 20.1, 21, 21.9, 22.8, 23.5, 24.2, 26.2, 27.15, 28.5, 30.55

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .118, .295, .366, .465, .492, .622, .72, .748, .771, .787, .791, .826, .862, .897, .925, .953, 1.031, 1.069, 1.12, 1.203

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212, 221

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 85, -30 – 80, -30 – 105, -40 – 140, -30 – 100, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -22 – 185, -22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -22 – 212, -40 – 248

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • IP 定格  IP6K9K

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 7, 12, 15, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 112, 117, 168, 195, 196, 210, 240, 252, 315, 330, 378, 504, 693, 819, 1180

その他

  • インタフェース番号  173850, 173851, 173852, 173853, 174465, 174912, 174921, 174923, 174952, 929504, 282367-3, 282369-1, 208-15516, 1670526 EGAMN06001-0179, 282369-2, 114-18085-025, 282367-4

参照番号

  • TE用番号 CAT-LMPH9507

関連資料

データ シート/カタログ ページ

AMP、MCP、および MCON は商標です。ここで挙げているその他の製品名、ロゴ、および社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

 

TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。

 

TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。ここに記載されている寸法は参照のみを目的としたものであり、通知なく変更される場合があります。仕様は通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。