この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • パッシブ部品の公差 (%) 25

  • インピーダンス (Ω) 1500, 10, 1200, 330, 30, 100, 52, 300, 60, 50, 800, 26, 19, 70, 200, 450, 17, 68, 430, 150, 240, 40, 400, 75, 600, 120, 470, 530, 80, 750, 33, 31, 500, 420, 220, 1000, 180

  • 定格電流 (最大) (mA) 400, 300, 1500, 150, 350, 100, 700, 50, 600, 450, 3000, 200, 500, 800

  • DC 抵抗 (Ω) .65, .45, .05, .1, .7, .17, .35, .04, .15, .5, 1.1, .28, .75, .4, .55, 1, .25, .2, .9, .075, 1.5, .6, .3, .18

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125

製品のタイプの特徴

  • パッケージのサイズ コード  0603, 0402, 0805, 1210, 0201

寸法

  • 製品長さ (mm) 1.6, 3.2, .6, 2, 1

  • 製品長さ (in) .125, .078, .023, .062, .039

  • 製品幅 (mm) .3, .8, 2.5, .5, 1.6, 1.25

  • 製品幅 (in) .049, .019, .062, .031, .011, .098

  • 製品高さ (mm) 1.3, .8, 1.1, .3, .5, .9

  • 製品高さ (in) .019, .051, .043, .031, .035, .011

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-LV2-BAGC020125

関連資料