この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem LVBT バスバー絶縁テープは、他の低電圧絶縁製品と互換性を持つように設計されており、複雑な形状のバスバーや手が届きにくい領域に適しています。 開放端がない場合や機器を分解できない場合は、このテープが最適な解決策となります。このバスバー絶縁テープを基材に巻き付け、加熱して収縮させると、透明な接着剤が融解し、テープの重ね合わされた層がアマルガム化してラップアラウンド チューブを形成します。テープには自己粘着性がありますが、バスバーや金具には粘着しないため、メンテナンスのために簡単に剥がすことができます。チューブが使用に適さない用途では、このテープを使用して最大 1 kV までのフラッシュオーバ保護を提供できます。屋内と屋外のどちらでも使用でき、複雑な接続部を含む幅広い形状の基材に簡単に巻き付けることができます。

バー

主な特長

  • 他のすべての低電圧絶縁製品と互換性がある
  • 卓越した電気特性
  • 最大 70°C の連続動作温度定格
  • 難燃性
  • すばやく簡単に取り付け可能
  • 耐紫外線性
  • 高熱放射率と優れた密着性
  • 最大 50°C の温度で無期限に保管可能
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem バスバー絶縁テープはどのような用途に使用できますか?

A: この Raychem バスバー絶縁テープは、複雑な形状のバスバーや手が届きにくい領域にあるバスバーの絶縁、または最大 1 kV までのフラッシュオーバ保護に使用できます。屋内および屋外の用途に最適です。

 

Q: この Raychem バスバー絶縁テープの素材は何ですか?

A: この Raychem テープは、特別に配合された熱可塑性ポリマ材料でできています。加熱すると透明な接着剤が融解し、テープの重ね合わされた層がアマルガム化してラップアラウンド チューブを形成します。

 

Q: この Raychem バスバー絶縁テープの主な利点は何ですか?

A: このバスバー絶縁テープは、複雑な接続部を含む幅広い形状に簡単に巻き付けることができます。その際、接続を切り離す必要はありません。また、バスバーや金具には粘着しないため、メンテナンスが必要な場合に簡単に剥がすことができます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

  • 一次製品色 

寸法

  • 製品幅 (mm) 25, 50, 100

  • 製品幅 (in) .98, 2, 3.93

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVBT

関連資料

データ シート/カタログ ページ