スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
PR 812 および PRH 812 シリーズの AC LVDT は、PR 750 シリーズの直径 0.812 インチ (20.6 mm) バージョンで、主にレガシーの OEM 用途で使用することを目的に設計されているため、新しい設計には推奨されません。 PR 750 シリーズはほとんどの用途で、サイズやレンジが同等の競合他社製品を使用している OEM またはユーザにとって、形状、構造的適合性、機能の面でコスト効率の高い代替 LVDT となります。PR 750、PR 812、PRH 812 シリーズ ユニットは、±0.050 インチ (±1.25 mm) ~ ±10 インチ (±250 mm) のフル スケール測定レンジをご用意しています。PR 750 および PR 812 シリーズ ユニットでは芯線からボアまでの半径方向のクリアランスが 0.031 インチ (0.75 mm) で、PRH 812 シリーズでは芯線からボアまでの半径方向のクリアランスが 0.062 インチ (1.6 mm) です。供給される芯線の標準的な直径は 0.25 インチ (6.35 mm) です。PR シリーズ センサは、LVDT 技術に関連する高い分解能、優れた再現性、および低いヒステリシスを備えているだけでなく、良好な線形性と一致する最高の感度を発揮します。PR シリーズ センサの最大線形性誤差は、最小二乗法で統計的に得られる最良適合直線を使用して、フル レンジ出力の ±0.25% となります。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。