この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

内蔵の電子部品を使用して、摩擦のない動作や動的応答など、AC-LVDT として望まれる機能を提供します。また、DC 入力とキャリブレーション済みの DC 出力により、利便性とシンプルさが向上しています。 この製品は、PLC・デジタル インジケータ・A/D コンバータ・コンピュータベースのデータ処理・QC データ収集システムと組み合わせて動作するように設計されています。DC 750 シリーズは ±0.050 インチ (±1.25 mm) ~ ±10 インチ (±250 mm) の 9 種類の標準レンジを備えています。また、SE 750 は 0.100 インチ (2.5 mm) ~ 20.00 インチ (500 mm) の 9 種類の標準レンジを備えています。DC 750 シリーズ センサの最大線形性誤差は、最小二乗法で統計的に得られる最良適合直線を使用して、フル レンジ出力の ±0.25% です。SE 750 も ±0.25% の最大線形性誤差を備えていますが、フル スケール出力の ±0.10% 以下の最大線形性誤差もオプションとして用意されています。 

特長

  • 業界標準の直径 3/4 インチ (19 mm)
  • ±0.05" ~ ±10" (DC 750) または 0.100" ~ 20.00" (SE 750) のレンジ
  • ±15 V DC 入力、0 ~ ±10 V DC 出力 (DC 750)
  • 24 V DC 入力、真の 0 ~ 10 V DC 出力 (SE 750)
  • FSO の ±0.25% 以下の非線形性 (SE 750 ではオプションで ±0.10% 以下) 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) -15 – 15, 15 – 24

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 V, 0 – 10 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.1, ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ