スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
この直径 3/4 インチの堅牢なセンサはステンレス鋼だけで作られており、0.100 インチ (2.5 mm) から 20.00 インチ (500 mm) までのレンジを測定できます。 コイル巻線は IEC 規格 IP-68 に準拠して過酷な環境から密閉されており、電気結線は密閉された軸コネクタ (HSE/HSI) または密閉されたラジアル コネクタ (HSER/HSIR) を通ります。ラジアル コネクタには 2 つの重要な特長があります。1 つ目は貫通孔設計になっていることです。これにより、LVDT のコアの一端または両端にアクセスできるため機械的支持とコア誘導が向上し、ほこりっぽい場所や汚れた場所でのクリーニングが容易になります。ラジアル コネクタの 2 つ目の利点は、同じレンジの軸コネクタ付きユニットと比較して取り付け済みの長さが短くなることです。ユニットには、キャリブレーション済みの 0 ~ 10 VDC (HSE) または 4 ~ 20 mA 電流ループ (HSI) を出力する電子回路が組み込まれています。HS 750 シリーズ センサの標準最大線形性誤差はフル レンジ出力の 0.25% であり、オプションで誤差を ±0.10% に低減することもできます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。