スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
CD375 ミニチュア LVDT 位置センサは、±0.025 インチ (±0.63 mm) ~ ±1.0 インチ (±25 mm) のフル スケールの測定レンジをご用意しています。 コアの質量が低いので、このミニチュア LVDT は高応答の動的測定に最適です。CD 375 シリーズ センサは、LVDT 技術に関連する高い分解能、優れた再現性、および低いヒステリシスを備えているだけでなく、良好な線形性と一致する高感度を発揮します。CD 375 センサの最大線形性誤差は、最小二乗法で統計的に得られる最良適合直線を使用して、フル レンジ出力の ±0.25% となります。CD 375 シリーズ LVDT の実績のある信頼性は、長年にわたり LVDT を製造してきた Macro Sensors の社員によって開発および最適化された製造プロセスと組み立て手法の直接的な結果として生み出されたものです。環境ロバスト性は、熱安定性を得るためのガラス充填ポリマ コイル フォームや、防磁シールドとして機能して外部 AC の磁場による影響を低減するステンレス鋼製ハウジングなど、それを構成する材料に由来しています。また、外部シーリングは IEC 規格 IP-61 に準拠しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。