スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
これらの密閉シールされた堅牢なセンサはステンレス鋼だけで作られており、産業用途で汎用的に使用することを目的とします。 コイル巻線は IEC 規格 IP-68 に準拠して苛酷な環境から密閉されています。GHSA 750 の電気結線は、密閉された軸コネクタを通ります。GHSAR 750 の電気結線は、半径方向に向けられた密閉コネクタを通るため、取り付け長を大幅に短くすることができます。嵌合コネクタ プラグはユニットに付属しています。スプリング装填シャフトは、精密なスリーブ ベアリングを通って LVDT のコアに接続されています。精密なスリーブ ベアリングを使用しているため、測定再現性はフル レンジの 0.01% 以下です。LVDT からの出力はどのような標準 LVDT 信号調整器にも接続可能で、そこからさらに計測カラム ディスプレイ、デジタル リードアウト、コンピュータ ベースのデータ収集システムに信号を渡すことができます。プローブ シャフトはスプリングによって完全に突出し、トータル レンジに応じて 6 ~ 20 オンスの公称力を及ぼします。標準装備されている端子先端は AGD 標準番号 9 で、クロムめっきされた硬化工具鋼でできています。これはその他の AGD 端子先端と完全に交換できます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。