スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
GHSA-R 750-A は密閉シール済みの堅牢なセンサです。ステンレス鋼だけで作られており、産業用途で汎用的に使用することを目的とします。 コイル巻線は IEC 規格 IP-68 に準拠して過酷な環境から密閉されています。電気結線はラジアル マウントの防水型コネクタを通るため、取り付け長を大幅に短くすることができます。嵌合コネクタ プラグはユニットに付属しています。空気膨張式/引き込みバネ構造のシャフトは、精密なスリーブ ベアリングを通って LVDT のコアに接続されています。シャフトは、低圧 (10 ~ 30 psi) で清潔な乾燥した空気供給を引き込むことで伸長されます。この空気は、ユニット端部に取り付けられた内径 ¼ インチ ホース用のバーブ フィッティングによって整流されます。圧力を開放すると、内部のスプリングによってプローブが引き込み位置に戻されます。精密なスリーブ ベアリングを使用しているため、測定再現性はフル レンジ出力の ±0.01% 以上です。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。