この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

直径がわずか 3/8 インチ (9.5 mm) でコアが非常に軽量である MHR シリーズは、コアの過度の重量が測定量の動きに影響を与える可能性のある用途に最適です。慣性が低いため、高速な変位速度で正確な測定を容易に実現できます。 軽量なコアは機械的応力も低減し、コア作動アセンブリの構造的完全性を維持します。コイルとコア間の密接な電気的結合による高い出力感度により、ほぼすべての信号調整器や調整回路とやり取りするための十分な信号が供給されます。磁性ステンレス鋼ハウジングは電磁および静電シールドの役割を果たします。±0.025 ~ ±1 インチのストローク レンジに対応した高温動作 (200oC) バージョンが用意されています (工場にお問い合わせください)。また、高圧 (ベント型ケース) バージョンも用意されています (工場にお問い合わせください)。 

特長

  • 小型の低質量コア
  • 高出力信号
  • ±0.005 ~ ±2 インチのストローク レンジ
  • 2 kHz ~ 20 kHz の AC 駆動
  • ステンレス鋼ハウジング
  • ヤードポンド法またはメートル法のねじが切られたコア
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) 2 – 20

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  9.52 mm [ .375 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0021

関連資料

データ シート/カタログ ページ