この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

頑丈な押し出し成形のアルマイト処理ハウジングに LVDT の全体がエポキシ封止されているので、優れた環境保護、機械的保護、EMI/RFI 保護を提供します。 複数のリード線による構成を、使いやすくヘビーデューティーな端子板に置き換えることで電気接続を簡素化し、同時に取り付けフランジを採用して機械的な取り付けを容易にしています。一体型の PTFE 製ボア ライナにより、円滑で摩擦の少ないベアリング表面をコアに実現し、直径方向のクリアランスを少なくしています。±0.5 インチから±10 インチの範囲でさまざまなストロークが用意されている MP シリーズは、産業ミルのような用途や電力タービンなど、過酷な環境条件が存在する用途に理想的です。また、コアの重量が運動に影響する用途向けとして、小径/低質量コアを使用したタイプも用意されています。軽量なコアを使用することで機械的応力も少なくなり、変位が高速な状況や振動が激しい状況でも、コア作動アセンブリの構造的な完全性を保持できます。 

特長

  • 過酷な環境での動作
  • 取り付けフランジによる容易な取り付け
  • ±0.5 インチから±10 インチのストローク レンジ
  • 400 Hz ~ 5 kHz での AC 駆動
  • アルマイト ハウジング
  • ねじ込み端子による配線
  • PTFE 製ボア ライナ
  • ヤードポンド法またはメートル法のねじが切られたコア
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  角型

構成の特徴

  • 電気接続  端子台

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) .4 – 5

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルマイト

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  31.75 mm [ 1.25 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP60

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0029

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格