スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
DC-EC シリーズは公称 ±15VDC の電源で作動し、きわめて線形かつ低ノイズでありながら高周波数応答の ±10VDC 出力を提供します。 革新的な設計と製造技術により、性能とコスト効率がさらに強化されています。製品を構成する超小型コンポーネントは、最大限の安定性と熱性能を得るために慎重に選ばれています。すべての要素の真空シーリングは高い衝撃および振動耐性を持ち、二重磁気シールドにより漂遊磁界から最大限に保護されます。当社のほとんどの LVDT と同様、DC-EC の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高湿度、振動、衝撃などの苛酷な環境から十分に保護されます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。