この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

LCIT は、単純なコイル設計と、従来の強磁性コアに置き換わる低質量の導電性スポイラーを利用し、大量用途において価格と性能のギャップを埋めることができます。 LVDT の場合と同様、LCIT は可動スポイラーとコイル構造との間に物理的な接触がないため、摩擦のないデバイスでありながら、優れた分解能と再現性の特性を実現しています。電子部品の高周波数応答と低質量のスポイラーにより、LCIT センサは動的用途に理想的なデバイスとなっています。LCIT シリーズは広範囲の供給電圧 (+7 ~ +36 VDC) で動作し、きわめて線形かつ低ノイズの +0.5 ~ +4.5 VDC 出力を提供します。堅牢なステンレス鋼ハウジングと頑丈な内部構造により、優れた耐衝撃性と耐振動性が確保されています。 

特長

  • 低コスト、DC 駆動
  • 非接触技術
  • +0.5 ~ +4.5 VDC 出力
  • ±0.125 ~ ±2 インチのストローク レンジ
  • 0.25% の線形性
  • 1kHz の高周波数応答
  • 低質量のスポイラー
  • ステンレス鋼ハウジング
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 7 – 36

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0034

関連資料

データ シート/カタログ ページ