スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
CTS-4-20 LVDT システムは、HCI シリーズ LVDT 線形位置センサまたは R36AS RVDT 回転位置センサと、4 ~ 20 mA の電流ループを出力する電子機器モジュールで構成されています。 CTS-420 は未調整の 10 ~ 36 VDC 供給電圧で作動します。電子機器モジュールは位置センサに必要な AC 電圧励起電圧を供給し、AC 電圧出力を平滑な 4 ~ 20 mA 信号に変換します。ゼロおよびスパン調整ポテンショメーターとセンサおよびループ供給接続端子はすべてフロント パネルに装備されており、取り付けとキャリブレーションを簡単に行うことができます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。