この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

PTS-420 は要求の厳しい環境での動作を前提として特別に設計されており、4 ~ 20 mA 電流出力ループを提供します。そのため、プロセス制御用途に最適な製品です。 PTS-420 は +10.5 ~ +28 VDC のループ電圧で動作します。一体型の調整電子機器が DC 入力電圧を位置センサで必要とされる AC 励起電圧に変換し、AC 電圧出力を平滑な 4 ~ 20 mA 信号に復調します。10 ターンのポテンショメーターによるゼロおよびスパン調整とバリア タイプの端子板には、すべて上部カバーを取り外すだけで容易にアクセスできるため、取り付けとキャリブレーションを簡単に行うことができます。PTS-420 は 0.25 ~ 10 インチの多数の線形測定レンジで使用でき、頑丈な構造と信頼性の高い性能を持つため、発電・圧延・水処理プラントなど、要求の厳しいほとんどの用途に対応できます。4 ~ 20 mA の電流ループ出力はほとんどの PLC に適合するため、長いケーブルを使用した動作も可能です。 

特長

  • プロセス制御トランスミッタ
  • 4 ~ 20 mA、2 線電流ループ動作
  • 0.25 ~ 10 インチの測定レンジ
  • 電子機器を内蔵
  • ゼロとスパンを調整可能
  • 頑丈な防滴ハウジング
  • 電線管用の管用ねじ付きポート 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  端子台

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10.5 – 28

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  26.67 mm [ 1.05 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.5, ±.5 – ±1.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0039

関連資料

データ シート/カタログ ページ