この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

バネ荷重型 LVDT (線形可変差動変圧器) であり、高精度のリニア ベアリングを備えています。 この堅牢な高温対応ゲージ ヘッドを使用すれば、最大 ±2 インチ (±50.8 mm) の長いストロークを測定できます。スプリング力 (代表値) は、完全に圧縮された電気ストローク時に 9 oz (255 グラム) です。黒クロメート処理された硬化工具鋼製チップは取り外し可能で、作業端までねじが切られています (4-48UNF-2A)。コアとシャフトが長軸方向に移動しても回転しないような内部構造を採用しています。溶接された一体型の電気コネクタは取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。取り付けと調整が簡単にできるように、外付けの ½-20 取り付けねじ山と 2 つのロックナットが各ユニットに付属しています。当社のほとんどの LVDT と同様、GCA の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高い振動や衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。 

特長

  • 密閉シール済みハウジング
  • 25 マイクロインチ (0.6 μm) の再現性
  • 最大 1,000 PSI (70 bar) に耐える IEC IP68 定格
  • 最大 ±2 インチの長いストローク
  • 硬化工具鋼製の接触チップ
  • 側面荷重に対する高い耐性
  • 長いサイクル寿命
  • 高温
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) .4 – 10

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0041

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格