スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
概要
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
これらのゲージ ヘッドは、空気膨張式で引き込みバネ構造の LVDT (線形可変差動変圧器) であり、高精度リニア ベアリングを備えています。 この堅牢な高温ゲージ ヘッドを使用すれば、最大 ±1 インチ (±25.4 mm) の長いストロークを測定できます。黒クロメート処理された硬化工具鋼製チップは取り外し可能で、作業端までねじが切られています (4-48UNF-2A)。コアとシャフトが長軸方向に移動しても回転しないような内部構造を採用しています。溶接された一体型の電気コネクタは取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。取り付けと調整が簡単にできるように、外付けの ½-20 取り付けねじ山と 2 つのロックナットが各ユニットに付属しています。当社のほとんどの LVDT と同様、GCA-AE の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高い振動や衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。